The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho grande, Ferramenta, Cabeça sextavada, 9.5-31.8mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
14-10-93-11
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho grande, Ferramenta, Cabeça sextavada, 9.5-31.8mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Ferramenta
Modelo de inserto
Allen
Altura - Mínima (mm)
9.50
Altura - Máxima (mm)
31.80
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Classe
14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
23
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
13
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
12
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
6
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0