14-10-73-11
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho grande, Ferramenta, Embutido, com fenda, 9.5-31.8mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Modelo de inserto | Embutido, com fenda |
| Altura - Mínima (mm) | 9.50 |
| Altura - Máxima (mm) | 31.80 |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | 14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos |
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.