The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho médio, Ferramenta, Embutido, com fenda, 0.8-6.4mm Painel, 19.1-28.6mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
44-1-18-0
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho médio, Ferramenta, Embutido, com fenda, 0.8-6.4mm Painel, 19.1-28.6mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Restrição de acesso
Ferramenta
Modelo de inserto
Embutido, com fenda
Altura - Mínima (mm)
19.10
Altura - Máxima (mm)
28.60
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Tração
9.50
Classe
14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1795
2026-02-11
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
559
2026-02-11
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
266
2026-02-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
133
2026-02-09
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
49
2026-02-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Clancey Company
Overland Park KS USA
6
2026-02-02
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2026-02-11
Sales@ecph.com
1.800.442.3274