44-1-1-24
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho médio, Sem restrição, Cabeça recartilhada, 0.8-6.4mm Painel, 3.2-9.5mm Altura, Aço inox, Passivado, Prata
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Altura - Mínima (mm) | 3.20 |
| Altura - Máxima (mm) | 9.50 |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Tração | 6.30 |
| Classe | 14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos |
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.