The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho médio, Sem restrição, Manopla preta com perfil baixo, 0.8-6.4mm Painel, 9.5-19.1mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
44-1-35-0
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho médio, Sem restrição, Manopla preta com perfil baixo, 0.8-6.4mm Painel, 9.5-19.1mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Restrição de acesso
Sem restrição
Modelo de inserto
Manopla preta com perfil baixo
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.40
Altura - Mínima (mm)
9.50
Altura - Máxima (mm)
19.10
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Tração
9.60
Classe
14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
100
2026-02-02
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2026-02-04
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2026-02-04
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
3
2026-01-13
Sales@praestmark.dk
0045 38884400