P9 - 90° Poignées pliantes

Cette poignée pliante, dont la projection n’est que de 0.52 quand elle n’est pas en service, offre l’avantage d’un encombrement réduit et de dégagements plus importants lorsqu’elle équipe des armoires électroniques dans des applications à espace limité. Cela représente un gain de place de plus de 25 mm entre position ressortie et position pliée.
P9 - 90° Poignées pliantes
Peu encombrant, il offre plus d'espace libre pour des armoires électroniques souvent surchargées, grâce à la poignée repliable qui ne requière que 13 mm (0,52") d'espace en position fermée. On obtient un gain d'espace de plus de 25 mm entre l'encombrement de la poignée en position complètement dépliée et rétractée.
  • Les poignées métalliques offrent un aspect esthétique et ont une longue durée de vie, en plus des avantages d'encombrement réduit et des options de montage diverses
  • Le frein intégré de la poignée pivotante permet un positionnement infini dans une course couvrant 90°, garantissant une qualité de conception et empêchant les cliquetis
  • La poignée à faible diamètre (6,35 mm - 0,25") offre une prise et une force importantes pour la plupart des applications
  • Chaque modèle est disponible en quatre largeurs : 40 mm (1,57"), 64 mm (2,52"), 96 mm (3,78") et 128 mm (5,04")
  • Le modèle avec filetage interne nécessite des vis montées par l'arrière pour fixer le panneau
  • Le modèle avec filetage externe s'intègre par le devant du panneau et se fixe sur l'arrière à l'aide d'écrous
  • Les modèles avec filetage interne ou externe sont disponibles pour les tailles M4 et 8-32
  • Deux choix de matériaux/finitions standard disponibles : aluminium avec finition noire anodisée ou acier avec finition chrome brillant
  • Egalement disponible(s) en acier inoxydable sur demande

Filetages externes : Charge de travail maximale de 400 N (90 lbf). Filetages internes : Charge de travail maximale de 600 N (135 lbf). 

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici P9 - 90° Poignées pliantes

Afficher en Grille Liste

33 Articles

Par ordre décroissant
par page