The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
일정 토크 위치 제어 힌지, 비대칭, 0.338 N⋅m, 0.564 N⋅m, 리벳/나사(스루홀), 아연 합금, 자연색
ST-7A-50RB-33
일정 토크 위치 제어 힌지, 비대칭, 0.338 N⋅m, 0.564 N⋅m, 리벳/나사(스루홀), 아연 합금, 자연색
사양
재질 |
아연 합금 |
색상 |
자연색 |
전방향 토크 |
0.34 |
역방향 토크 |
0.56 |
토크 타입 |
비대칭 |
설치 |
리벳/스크류 |
시리즈 |
일정 토크 |
카운터밸런스 |
아니오 |
Class |
ST - 일정 토크 내장형 힌지 |
콤팩트형 ST 시리즈 힌지는 모든 방향에서 물체의 위치를 쉽게 설정하고 안정적으로 유지합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
2
|
2024-05-01
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|