ST-10E-360RK-33

일정 토크 위치 제어 힌지, 비대칭, 2.440 N⋅m, 4.067 N⋅m, 리벳/나사(스루홀), 아연 합금, 자연색

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 자연색
색상 자연색
전방향 토크 2.44
역방향 토크 4.07
토크 타입 비대칭
설치 리벳/스크류
시리즈 일정 토크
카운터밸런스 아니오
Class ST - 일정 토크 내장형 힌지
콤팩트형 ST 시리즈 힌지는 모든 방향에서 물체의 위치를 쉽게 설정하고 안정적으로 유지합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.