R4-EM-73-171-B
전자 로터리 푸쉬 래치, 지연 재잠금, 비방수형 커넥터, 관통홀, 스테인리스 강 하우징, 부동태 처리
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 부동태 처리 |
나사산 크기 | 관통 홀 |
대체 구성 | 경량 캠 스프링 |
트리거 스타일 | 사이드 트리거 |
커넥터 옵션 | 비방수형 커넥터 |
재잠금 타입 | 지연식 |
포장 | 개별 포장y Packaged |
Class | R4-EM – 전자로터리래치 |
설치 및 유지 보수가 용이한 사우스코 R4-EM-05 전자 로터리 래치는 전자액세스 제어의 편리함과 검증된 고성능 로터리 래치의 보안을 모두 제공하는 소형 통합형 패키지입니다. 편리한 밀어닫기 및 전자 작동 방식으로 다양한 사용 분야에서 간단하게 액세스를 구현할 수 있습니다. 통합형 센서가 래치 상태에 관한 피드백을, 도어 센서 옵션이 도어 상태에 관한 피드백을 제공합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요