R4-81-461-30-MK10

로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 두 스테이지, 키사용 잠금, 크롬

견적 요청
사양
접근 제한 키 잠금
잠금 옵션 CH 751 키(키 2개 포함)
스테이지 2스테이지
설치 설치 스터드 있음
핸들 마감 크롬
Class R4 - 로터리 래치
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.