R4-25-220-51B2-10

로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 중형 사이즈, 1단(스위치 및 12V 액추에이터), 광택 크로메이트, 통합 케이블 장착 브래킷(스프링 포함), M6 나사산, 강철, 아연 도금, 광택 크로메이트

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
색상 밝은
접근 제한 전자 액세스
스테이지 1스테이지
설치 구멍 M6 나사산
설치 리벳/스크류
작동 하부
액츄에이터 타입 オーバル型 ラージハンドル、フラッシュ(平面)取付
크기 시리즈 중형 사이즈
Style 통합 케이블 설치 브라켓
전압 12 V
규정 준수 사양 IP 67
마이크로 스위치 도어 및 래치 상태 스위치
Class R4 - 로터리 래치
Trigger Spring 강력 자동 열림
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.