R4-25-211-51B6-10

로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 중형 사이즈, 1스테이지, 당김 개방형(스위치 및 12V 액추에이터), 하단 트리거, 통합 케이블 장착 브래킷(스프링 포함), 통합 범퍼, 1/4-20 나사산, 강철, 아연 도금, 광택 크로메이트

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
색상 밝은
접근 제한 전자 액세스
스테이지 1스테이지
설치 구멍 1/4-20 나사산
설치 리벳/스크류
작동 하부
액츄에이터 타입 オーバル型 ラージハンドル、フラッシュ(平面)取付
크기 시리즈 중형 사이즈
Style 통합 범퍼, 통합 케이블 설치 브라켓
전압 12 V
마이크로 스위치 도어 및 래치 상태 스위치
Class R4 - 로터리 래치
Trigger Spring 멈춤쇠 당김 개방형
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.