R4-10-40-301-20

로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 두 스테이지, 2 포인트, 7.2 mm 관통, 스테인레스 스틸, 밝은

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 부동태 처리
색상 밝은
스테이지 2스테이지
설치 구멍 7.2mm 관통
설치 리벳/스크류
작동 방향 왼손
작동 2포인트
크기 시리즈 소형 사이즈
Class R4 - 로터리 래치
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.