R4-10-32-405-20
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 두 스테이지, Integrated Bumper, M6 나사산, 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸, 밝은
| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 부동태 처리 |
| 색상 | 밝은 |
| 스테이지 | 2스테이지 |
| 설치 구멍 | M6 나사산 |
| 설치 | 리벳/스크류 |
| 작동 방향 | 오른손 |
| 크기 시리즈 | 소형 사이즈 |
| Style | 통합 범퍼 |
| Class | R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요