R4-10-10-801-10

로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 단일 스테이지, Dual Trigger, In-line / Top, 7.2 mm 관통, 철, 철, 밝은

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
색상 밝은
스테이지 1스테이지
설치 구멍 7.2mm 관통
설치 리벳/스크류
작동 방향 오른손
작동 이중 트리거, 인라인/상단
크기 시리즈 소형 사이즈
Class R4 - 로터리 래치
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.