R4-05-55-9EB1-20

전자로터리푸쉬래치, 당김개방형래치, 밀폐형, 플라스틱및스테인리스강, 접착제부착식, 12V, 커넥터포함

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 부동태 처리
색상 밝은
접근 제한 전자 액세스
설치 접착형 설치
전압 12 V
Class

R4-EM – 전자로터리래치

설치 및 유지 보수가 용이한 사우스코 R4-EM-05 전자 로터리 래치는 전자액세스 제어의 편리함과 검증된 고성능 로터리 래치의 보안을 모두 제공하는 소형 통합형 패키지입니다. 편리한 밀어닫기 및 전자 작동 방식으로 다양한 사용 분야에서 간단하게 액세스를 구현할 수 있습니다. 통합형 센서가 래치 상태에 관한 피드백을, 도어 센서 옵션이 도어 상태에 관한 피드백을 제공합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.