The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 마이크로 크기, 2스테이지, 이중 트리거, 통합 범퍼, 8-32 나사산, 강철, 아연 니켈, 검정색
R4-05-41-9A05-15
로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 마이크로 크기, 2스테이지, 이중 트리거, 통합 범퍼, 8-32 나사산, 강철, 아연 니켈, 검정색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 니켈 |
| 색상 |
검정색 |
| 스테이지 |
2스테이지 |
| 설치 구멍 |
8-32 나사산 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 작동 |
직접 |
| 크기 시리즈 |
초소형 크기 |
| Style |
통합 범퍼 |
| Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.