P8-096-38-M4Q-11

핸들, 96mm 용 구멍 중심, 내부 나사산, M4 나사산, 알루미늄 합금, 아노다이징, 광택, 타원형, 11 X 7 mm

견적 요청
사양
재질 알루미늄 합금
마감도장 아노다이징
색상 광택
나사산 크기 M4 X 0.7
설치 내부 나사산
당김부 (Pull) 크기 96.00
Class P8 - 와이어 당김부 핸들
이러한 클래식 "U" 모양 원통형 당김부는 문과 서랍 핸들 애플리케이션에 매우 간단하면서 저렴한 솔루션을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.