P7-0-45227

인젝트 / 이젝트 메카니즘, 액세사리, 2.500 mm, 1.600 mm, 플라스틱,

견적 요청
사양
재질 플라스틱
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.60
최대 바깥 판넬 두께 2.50
UL 리스트 UL94-V0
형태 액세서리
Class P7 - 인젝트 / 이젝트 메카니즘
라인 카드 또는 인쇄 회로 기판보다 더 크고 무거운 전자 모듈을 보호하도록 설계된 이 메카니즘은 간단한 단일 동작으로 모듈을 삽입하고 배출합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.