MP-07-113-12-1
포인트 코트 후크, 스냅-인, 타원형 직각 크롬 플랜지, 새틴 후크
| 재질 | 플라스틱 |
|---|---|
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 설치 | 스냅-인 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 2.90 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 5.30 |
| 측면 | 플러쉬 |
| 플랜지 모양 | 타원형 직각 |
| Class | MP - 코트 후크 |
세련된 라인의 포인트 래치와 캐비닛 풀스를 보완하도록 설계된 단순하고 견고한 코트 후크는 깔끔한 외관을 제공하고 견고한 팝아웃 후크를 사용해 세련된 인테리어에 어울립니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요