The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
스타 슬라이더슬라이딩 도어 잠금장치, 키사용 잠금, 크롬 도금
MM-03-330-14-10
스타 슬라이더슬라이딩 도어 잠금장치, 키사용 잠금, 크롬 도금
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
20.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
23.00 |
| Class |
MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치 |
우수한 디자인의 Mobella 잠금 제품 모두는 "단일 형상, 단일 잠금” 개념의 일관된 외형과 편의성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.