ME-01-303-50

오프쇼어 스윙 도어 래치, 보안 노브, 우측바늘 들어감, 보안 노브, , 흑색

견적 요청
사양
폴 스타일 짧은
색상 검정색
접근 제한 보안 노브
밀폐형 아니오
Grip - Minimum (mm) 19.00
Grip - Maximum (mm) 21.00
작동 오른손 들어감
핸들 스타일 보안 노브
Class ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치
이 래치는 스타일이 단순하고 다양한 설치 옵션을 제공하므로 다양한 출입문 애플리케이션용으로 매우 실용적입니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.