MA-07-330-02-400

스윙 도어 락, 폴티피노 핸들,

견적 요청
사양
Min. Outer Panel Thickness (mm) 22.00
최대 바깥 판넬 두께 30.00
핸들 스타일 Portifino 핸들
래치 메카니즘 이중 스프링볼트
핸들 마감 다이아몬드 황동
Class MA - 스윙 도어 락
품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.