| 잠금 옵션 | 보안 노브(비상 탈출 기능 제공) |
|---|---|
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 28.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 37.00 |
| 핸들 스타일 | Portifino 핸들 |
| 핸들 마감 | 크롬 |
| Class | MA - 스윙 도어 락 |
품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요