The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
밀폐형 |
예 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
37.30 |
최대 바깥 판넬 두께 |
62.70 |
Class |
M4 - 모듈식 래칭 시스템 |
M4 모듈식 래칭 시스템은 고압 밀폐 기능을 안정적으로 제공하면서 두꺼운 패널이나 단열 도어를 간단하면서도 안전하고 확실하게 고정하므로, 가압 HVAC 장비를 비롯한 여러 사용 환경에 적합합니다. 원하는 대로 조정 가능한 이 래치는 다양한 패널 두께를 지원하고, 함체 내에서 치수 편차가 큰 경우에도 문제없이 사용할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.