M1-72-8

푸쉬-투-클로오즈 래치, 중형 사이즈, 키 잠금 키 코드 S008, 7 - 12mm (.275 - .475 in) 도어 두께, 25.5mm (1.00 in) 그립 , 316 스테인리스 강, 전기 광택 처리

견적 요청
사양
재질 316 스테인리스 강
마감도장 전기 광택 처리
색상 밝은
접근 제한 키 잠금
그립 타입 고정형
설치 설치 브라켓
Min. Outer Panel Thickness (mm) 7.00
최대 바깥 판넬 두께 12.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
키 코드 S008
측면 저측면
핸들 스타일 D 핸들 스타일
크기 시리즈 중형 사이즈
Class M1 - 플러쉬 풀 래치
Size 2 in
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.