M1-42-7

푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 키사용 잠금, 25-26 mm Grip, 플라스틱, 자연색

견적 요청
사양
재질 플라스틱
재질 등급 PC / PBT 블렌드
마감도장 자연색
색상 베이지색
접근 제한 Locking
그립 타입 고정형
설치 설치 브라켓
Min. Outer Panel Thickness (mm) 7.00
최대 바깥 판넬 두께 12.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
측면 저측면
크기 시리즈 중형 사이즈
Class M1 - 플러쉬 풀 래치
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.