LJ-16CW5000
LOCKWELL® 핀, Two Ball Detent - Precision, Ring Handle w Shoulder, 127.000 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 부동태 처리 |
| Grip Length (mm) | 127.00 |
| 작동 방향 | 이중 볼 멈춤쇠 - 정밀 |
| 핸들 스타일 | 링 핸들(숄더) |
| 길이 | 127.00 |
| 축 직경 | 25.4 mm |
| Class | LA/LJ - LOCKWELL® Aerospace/Military Detent Pins |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요