LJ-16CL1000

LOCKWELL® 핀, Two Ball Detent - Precision, L자형 핸들, 25.400 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 부동태 처리
Grip Length (mm) 25.40
작동 방향 이중 볼 멈춤쇠 - 정밀
핸들 스타일 L-핸들
길이 25.40
축 직경 25.4 mm
Class LA/LJ - LOCKWELL® Aerospace/Military Detent Pins

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:LOCKWELL® 핀, Two Ball Detent - Precision, L자형 핸들, 25.400 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리