LG-9CL1000

LOCKWELL® 핀, Single Acting, L자형 핸들, 25.400 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 부동태 처리
작동 방향 단일 작동 작동
핸들 스타일 L-핸들
길이 25.40
축 직경 14.3 mm
Class LG/LM 시리즈 - DZUS® Lockwell® 퀵 릴리즈 핀
정밀 제작된 단일 작동 핀은 잦은 사용이나 반복적 사용을 필요로 하는 애플리케이션에 빠르고 간편하며 확실한 체결 상태를 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.