제품 특징과 장점
깨끗하고 견고한 디자인은 실용적인 기능과 문이나 서랍 설계에 튼튼한 기능을 제공합니다
- 문이나 서랍에 사용하기 위해 수직 및 수평 방향에서 간편하게 설치 및 작동
- 래치와 키퍼가 정렬될 때, 강력한 네오디뮴 철 붕소 자석은 자동으로 데드볼트에 체결됨
- 핸즈프리 및 부드러운 닫힘의 서랍 러너 시스템 작동 보완
- 슬림 프로파일 형식은 표면 위로 돌출 없이, 0.75""의 얇은 문 및 서랍 판넬의 가장자리 설치에 적합
- 오목한 손잡이 내부에 설치된 트리거를 살짝 눌러 래치 체결 해제/조절
- 가능한 키퍼는 0.16"" 까지 조정가능
- 세련된 마감 옵션은 다른 Southco 제품 외관과 동질감을 주는 솔루션을 보완