래치
압축형 래치
<div class="xfxf">
<p>사우스코 압축 래치의 뛰어난 기계적 특성을 활용하여 진동에 강한 강력한 도어 클로징 장치를 구성하여 물 및 먼지의 유입을 막을 수 있습니다. 또한 키 및 공구를 사용하는 보안 옵션으로 출입의 편의성을 높일 수 있습니다.</p>
</div>
캠 래치
<div class="xfxf">
<p>사우스코 캠 래치는 간단한 90도 회전 방식으로 도어를 닫는, 강력하고 안정적인 도어 클로징 기능을 제공합니다. 다양한 핸들, 공구, 키 잠금 옵션뿐만 아니라 방수 및 방진 버전도 선택하여 어떤 용도에도 적합한 보안 및 밀폐 기능을 구현할 수 있습니다.</p>
</div>
푸쉬-투-클로즈 래치
<div class="xfxf">
<p>사우스코 푸쉬 래치는 간편한 밀어닫기 방식으로 작동할 수 있으며 패널을 안전하게 고정하는 기능도 제공합니다. 손쉽게 설치하는 푸쉬 래치 솔루션은 실내외 헤비 듀티 설비에서 노출형/숨김형 마운트 옵션 및 다양한 크기, 디자인, 작동 옵션과 함께 사용할 수 있습니다.</p>
</div>
로터리 래치 시스템
<div class="xfxf">
<p>사우스코 로터리 래치 시스템을 사용하면 편리한 밀어닫기 방식으로 패널을 확실히 고정할 뿐만 아니라 사용 분야의 단일 지점 또는 여러 지점에서 숨김형 래칭 기능을 제공할 수 있습니다. 사우스코 로터리 래치는 어떤 환경에도 적합한 내구성 우수한 소재로 제작되며, 다양한 기계식 및 전자기계식 설계 버전 중에서 선택 가능합니다. 기계식 액추에이터 솔루션은 수동 또는 키 작동 방식의 유연한 보안 기능을 제공하고, 전자기계식 액추에이터 옵션은 숨김형 솔루션을 제공합니다.</p>
</div>
드로우 래치
<div class="xfxf">
<p>다양한 사우스코 매미고리 솔루션을 통해 패널을 확실히 고정할 수 있습니다. 오버센터, 조절식, 헤비듀티 등 여러 스타일로 제공되는 사우스코 매미고리는 가스켓 압축, 엔클로저 실링, 소음 방지에 필요한 힘을 직접 손으로 가할 수 있는 기계적 이점도 있습니다. </p>
</div>
스윙핸들 및 멀티포인트 시스템
<div class="xfxf">
<p>사우스코 멀티포인트 래치 시스템은 대형 도어를 위한 종합 솔루션입니다. 간단히 핸들 하나를 돌려 멀티포인트 잠금 시스템을 작동하면서 대형 도어의 여러 래칭 지점을 고정할 수 있습니다. 다양한 잠금 보안 및 핸들 스타일 그리고 선택 사항인 실링 기능이 제공되므로 대부분 대형 도어에 적용할 수 있습니다. 더 강력한 보안이 필요한 경우 이 전자기계 시스템을 원격 작동하는 것도 가능합니다.</p>
</div>
엔트리 도어 래치
<div class="xfxf">
<p>사우스코 엔트리 도어 잠금 세트는 도어, 해치, 액세스 패널을 위한, 세련된 스타일과 강력한 보안 기능을 갖춘 솔루션입니다. 실내외 도어 래치에 사용 가능한 사우스코 엔트리 도어 솔루션은 슬라이드 래치, 스윙 래치, 자석식 래치 등이 포함되어 있습니다. 고급스러운 디자인 및 작동 방식 그리고 100% 해상 등급을 받은 부식 방지 재질을 사용한 다양한 마감 처리로 도어의 디자인을 한층 더 업그레이드합니다.</p>
</div>
전자 액세스 및 잠금 솔루션
<div class="xfxf">
<p>사우스코 전자 액세스 솔루션(EAS)은 검증된 엔지니어링 기계식 잠금 장치 및 래치에 전자 작동 기능을 접목하여 더 향상된 보안 및 원격 제어/모니터링 기능을 제공하는 액세스 솔루션입니다. 이 전자 도어 잠금 솔루션으로 기계식 키 잠금 모델에서 전자 액세스 모델로 전환하여 지능형 잠금 디바이스, 다양한 액세스 제어 시스템, RFID 카드, PIN 코드 또는 블루투스 기술까지 활용할 수 있습니다.</p>
</div>
압축형 래치
<div class="xfxf">
<p>사우스코 압축 래치의 뛰어난 기계적 특성을 활용하여 진동에 강한 강력한 도어 클로징 장치를 구성하여 물 및 먼지의 유입을 막을 수 있습니다. 또한 키 및 공구를 사용하는 보안 옵션으로 출입의 편의성을 높일 수 있습니다.</p>
</div>
캠 래치
<div class="xfxf">
<p>사우스코 캠 래치는 간단한 90도 회전 방식으로 도어를 닫는, 강력하고 안정적인 도어 클로징 기능을 제공합니다. 다양한 핸들, 공구, 키 잠금 옵션뿐만 아니라 방수 및 방진 버전도 선택하여 어떤 용도에도 적합한 보안 및 밀폐 기능을 구현할 수 있습니다.</p>
</div>
로터리 래치 시스템
<div class="xfxf">
<p>사우스코 로터리 래치 시스템을 사용하면 편리한 밀어닫기 방식으로 패널을 확실히 고정할 뿐만 아니라 사용 분야의 단일 지점 또는 여러 지점에서 숨김형 래칭 기능을 제공할 수 있습니다. 사우스코 로터리 래치는 어떤 환경에도 적합한 내구성 우수한 소재로 제작되며, 다양한 기계식 및 전자기계식 설계 버전 중에서 선택 가능합니다. 기계식 액추에이터 솔루션은 수동 또는 키 작동 방식의 유연한 보안 기능을 제공하고, 전자기계식 액추에이터 옵션은 숨김형 솔루션을 제공합니다.</p>
</div>
드로우 래치
<div class="xfxf">
<p>다양한 사우스코 매미고리 솔루션을 통해 패널을 확실히 고정할 수 있습니다. 오버센터, 조절식, 헤비듀티 등 여러 스타일로 제공되는 사우스코 매미고리는 가스켓 압축, 엔클로저 실링, 소음 방지에 필요한 힘을 직접 손으로 가할 수 있는 기계적 이점도 있습니다. </p>
</div>
스윙핸들 및 멀티포인트 시스템
<div class="xfxf">
<p>사우스코 멀티포인트 래치 시스템은 대형 도어를 위한 종합 솔루션입니다. 간단히 핸들 하나를 돌려 멀티포인트 잠금 시스템을 작동하면서 대형 도어의 여러 래칭 지점을 고정할 수 있습니다. 다양한 잠금 보안 및 핸들 스타일 그리고 선택 사항인 실링 기능이 제공되므로 대부분 대형 도어에 적용할 수 있습니다. 더 강력한 보안이 필요한 경우 이 전자기계 시스템을 원격 작동하는 것도 가능합니다.</p>
</div>
엔트리 도어 래치
<div class="xfxf">
<p>사우스코 엔트리 도어 잠금 세트는 도어, 해치, 액세스 패널을 위한, 세련된 스타일과 강력한 보안 기능을 갖춘 솔루션입니다. 실내외 도어 래치에 사용 가능한 사우스코 엔트리 도어 솔루션은 슬라이드 래치, 스윙 래치, 자석식 래치 등이 포함되어 있습니다. 고급스러운 디자인 및 작동 방식 그리고 100% 해상 등급을 받은 부식 방지 재질을 사용한 다양한 마감 처리로 도어의 디자인을 한층 더 업그레이드합니다.</p>
</div>
전자 액세스 및 잠금 솔루션
<div class="xfxf">
<p>사우스코 전자 액세스 솔루션(EAS)은 검증된 엔지니어링 기계식 잠금 장치 및 래치에 전자 작동 기능을 접목하여 더 향상된 보안 및 원격 제어/모니터링 기능을 제공하는 액세스 솔루션입니다. 이 전자 도어 잠금 솔루션으로 기계식 키 잠금 모델에서 전자 액세스 모델로 전환하여 지능형 잠금 디바이스, 다양한 액세스 제어 시스템, RFID 카드, PIN 코드 또는 블루투스 기술까지 활용할 수 있습니다.</p>
</div>