LA-5CT3000

LOCKWELL® 핀, Single Ball Detent - Precision, T 자형 핸들 스타일, 76.200 mm, 스테인레스 스틸,

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
Grip Length (mm) 76.20
작동 방향 단일 볼 멈춤쇠 - 정밀
핸들 스타일 T -핸들 스타일
길이 76.20
축 직경 7.9 mm
Class LA-LJ

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:LOCKWELL® 핀, Single Ball Detent - Precision, T 자형 핸들 스타일, 76.200 mm, 스테인레스 스틸,