H3-65-572-071

Swinghandle Latch, Large Size - 15 (5.9 in), Push-to-Close Handle, Use with Linear Actuator or as Single Point Latch, Bellcore 216 Key DIN, Non-Sealed, Glass filled Nylon, Black

견적 요청
사양
재질 유리 충진 나일론
색상 검정색
잠금 옵션 Bellcore 216 키 DIN
액츄에이터 타입 Cylinder Lock
래칭 포인트 1포인트 또는 3포인트
보조 자물쇠 걸이 아니오
형태 Retainer
Class H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.