H3-60-277-144
스윙핸들 래치, 대형 - 177 mm(6.96 in), 예, 단일 및 3 포인트, 8 mm 삼각 DIN, 예, 아연 합금, 크롬 도금
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 새틴 |
| 접근 제한 | 패드 잠금형 |
| 밀폐형 | 예 |
| 잠금 옵션 | 8mm 삼각 DIN |
| 액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| 래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
| 보조 자물쇠 걸이 | 예 |
| 형태 | Retainer |
| Class | H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템 |
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다