The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
스윙핸들 래치, 대형 - 177 mm(6.96 in), 예, 단일 및 3 포인트, 3 mm 더블 비트 DIN, 아니오, 아연 합금, 크롬 도금
H3-60-270-044
스윙핸들 래치, 대형 - 177 mm(6.96 in), 예, 단일 및 3 포인트, 3 mm 더블 비트 DIN, 아니오, 아연 합금, 크롬 도금
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
새틴 |
| 접근 제한 |
패드 잠금형 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 잠금 옵션 |
3mm 더블 비트 DIN |
| 액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
| 래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
| 보조 자물쇠 걸이 |
예 |
| 형태 |
Retainer |
| Class |
H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템 |
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.