H3-50-123-144

스윙핸들 래치, 중형 - 152 mm(5.98 in), 아니오, 단일 및 3 포인트, CH 333 키 DIN, 예, 아연 합금, 무광택

견적 요청
사양
재질 아연 합금
색상 새틴
밀폐형
잠금 옵션 CH 333 키 DIN
액츄에이터 타입 Cylinder Lock
크기 시리즈 중형 사이즈
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
래칭 포인트 1포인트 또는 3포인트
보조 자물쇠 걸이 아니오
형태 Stud Assembly
Class H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.