NY/CC - 나이래치 케이블 클램프

NY/CC - 나이래치 케이블 클램프

제품 특징과 장점

  • 단순 누름만으로 쉽게 플런저에 루프 생성 및 설치
  • 플런저를 당김으로 케이블 및 재활용 클램프 해제
  • 사용 가능한 판넬 두께 범위는 0.36 mm(0.014") 에서 5.1 mm(0.201")
  • 다중 구멍 설계로 직경 범위가 6.4 mm(0.25") 에서 38.1 mm(1.5") 인 전선 묶음, 관 등 사용 가능 r
  • 한쪽이 막힌 구멍장착에 적합

사용가능한 옵션

기술표준 및

보고 있습니다 NY/CC - 나이래치 케이블 클램프

We can't find products matching the selection.