패스너

캡티브 스크류

<div class="xfxf"> <p>사우스코 캡티브 스크류는 안정성이 검증된 나사산 방식으로 패널을 연결합니다. 해제 상태에서도 외부 패널에 확실히 연결되어 있으므로 하드웨어 유실을 방지하고 신속하게 조립할 수 있습니다.</p> </div>

DZUS® 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너

<div class="xfxf"> <p>사우스코 DZUS® 1/4회전 파스너는 빠른 접근, 우수한 강도, 경제적 성능의 다양한 요구 사항을 해결합니다. 각 DZUS® 파스너에는 딱 맞는 리셉터클이 함께 제공되어 어떤 사용 분야에서도 정확하고 확실하게 연결하고 편리하게 장착할 수 있습니다.</p> </div>

퀵 액세스 패스너

<div class="xfxf"> <p>사우스코 퀵 액세스 파스너는 기존 스크류 및 볼트 패널 연결 기술과 달리 다양한 업그레이드 솔루션을 제공합니다. 여러 설치 옵션을 통해 설치 비용을 최소화하고 빠르고 편리하게 정비하며 진동을 견디고 최종 사용자가 더 직관적으로 작업하도록 지원하므로 어떤 용도에도 사우스코 퀵 릴리스 파스너만 있으면 됩니다.</p> </div>

리벳 및 기타 하드웨어

<div class="xfxf"> <p>사우스코 드라이브 리벳은 스루홀 및 블라인드홀 사용 분야에서 금속, 목재, 석조 등 다양한 재질을 강력하게 "영구적으로" 본딩합니다. 전문 공구 없이 손쉽게 설치하므로 현장 작업에 안성맞춤이며 총설치 비용 및 해체 비용까지 절약할 수 있습니다.</p> </div>

인젝트 / 이젝트 메카니즘

<div class="xfxf"> <p>라인 카드 또는 PCB보다 크고 무거운 전자 모듈을 보호하도록 설계된 사우스코 인젝트/이젝트 메커니즘은 간단하게 단일 동작으로 모듈을 삽입하고 꺼낼 수 있습니다.</p> </div>

보고 있습니다 패스너

보기 그리드 리스트

16746개의 상품 중 1-40

페이지 당
내림차순
보기 그리드 리스트

16746개의 상품 중 1-40

페이지 당
내림차순