E5-9007

캠 래치, 12-14 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리

견적 요청
사양
재질 316 스테인리스 강
마감도장 전기 광택 처리
그립 타입 고정형
Grip - Minimum (mm) 12.00
Grip - Maximum (mm) 14.00
데모 판넬
Class E5 - 캠 래치
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.