E5-9-622-520-13

캠 래치, 키사용 잠금, T 자형 핸들 스타일, 23 mm Grip, 아니오, 아연 합금, 크롬 도금, 타입 B - 반시계방향으로 잠김

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 크롬 도금
접근 제한 키 잠금
밀폐형 아니오
헤드 스타일 T -핸들 스타일
시리즈 20.1mm 사이즈, 밀어 닫기
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.00
최대 바깥 판넬 두께 6.00
Grip - Minimum (mm) 21.00
Grip - Maximum (mm) 23.00
키 회전 유형 타입 B - 반시계방향으로 잠김
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1
Class E5 - 캠 래치
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.