E5-6A-025-UU4

캠 래치, 7mm 삼각형, 캠 별도 구매, 실링, 아연 합금, 분체 도장, 블랙

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 공구
헤드 스타일 7mm 삼각
시리즈 20.1mm 사이즈
Min. Outer Panel Thickness (mm) 18.00
최대 바깥 판넬 두께 33.00
Grip - Minimum (mm) 68.00
Grip - Maximum (mm) 82.00
Class E5 - 캠 래치
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.