The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 래치, 8 mm 사각 홈, 20.000 mm, 아니오, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
E5-1-085-100
캠 래치, 8 mm 사각 홈, 20.000 mm, 아니오, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
8mm 정사각 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
18.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.00 |
| 측면 |
저측면 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
120
|
2025-12-23
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|