E3-99-558-50
VISE ACTION® 압축형 래치, 대형 사이즈, 8 mm 정사각, 아연 합금, 크롬 도금,
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
접근 제한 | 공구 |
그립 타입 | 조정 가능 |
헤드 스타일 | 8mm 정사각 |
크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
Class | E3 - VISE ACTION® 압축형 래치 |
사우스코 VISE ACTION® 압축 래치는 기계적 장점을 살려 진동에도 끄떡없는 강력하고 견고한 도어 개폐 기능을 제공하여 극한의 사용 환경에서도 습기 및 먼지를 확실히 차단합니다. 부드럽게 작동하는 VISE ACTION® 설계에서는 캠이 프레임 뒤에 오며, 단 한 번의 연속 1/2 회전 동작으로 똑바로 고정되므로 프레임과의 접촉으로 손상되지 않습니다. 가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 환경 밀폐 기능을 제공하며, 진동에 의한 소음과 충돌을 줄입니다. 오버센터 래칭 방식이므로 충격이나 진동으로 열리는 사고를 방지합니다.
직접 리뷰를 작성해보세요