E3-146-091-13
VISE ACTION® 압축형 래치, 대형 사이즈, 8mm 육각 홈, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은, 37 mm (1.46 in) 그립
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
색상 | 밝은 |
접근 제한 | 공구 |
그립 타입 | 고정형 |
설치 스타일 | 평면형 |
헤드 스타일 | 8mm 육각 홈 |
시리즈 | 표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 5.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 28.00 |
Grip - Minimum (mm) | 37.00 |
Grip - Maximum (mm) | 39.00 |
캠 부착됨 | 예 |
키 회전 유형 | 타입 A - 시계방향으로 잠김 |
Class | E3 - VISE ACTION® 압축형 래치 |
Size | 22 mm |
사우스코 VISE ACTION® 압축 래치는 기계적 장점을 살려 진동에도 끄떡없는 강력하고 견고한 도어 개폐 기능을 제공하여 극한의 사용 환경에서도 습기 및 먼지를 확실히 차단합니다. 부드럽게 작동하는 VISE ACTION® 설계에서는 캠이 프레임 뒤에 오며, 단 한 번의 연속 1/2 회전 동작으로 똑바로 고정되므로 프레임과의 접촉으로 손상되지 않습니다. 가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 환경 밀폐 기능을 제공하며, 진동에 의한 소음과 충돌을 줄입니다. 오버센터 래칭 방식이므로 충격이나 진동으로 열리는 사고를 방지합니다.
직접 리뷰를 작성해보세요