E3-122-141

VISE ACTION® 압축형 래치, 19.1mm, 3 mm 더블비트 홈, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은

견적 요청
사양
Ingress Protection (IP) Rating IP 65
Fire (EN45545-3) Rating E10
재질 아연 합금
마감도장 크롬 도금
색상 밝은
접근 제한 공구
그립 타입 고정형
설치 스타일 단일 구멍 설치
헤드 스타일 3mm 더블비트 홈
시리즈 표준
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 18.00
Grip - Minimum (mm) 43.00
Grip - Maximum (mm) 45.00
캠 부착됨
키 회전 유형 타입 A - 시계방향으로 잠김
Class E3 - VISE ACTION® 압축형 래치
Size 19.1mm

사우스코 VISE ACTION® 압축 래치는 기계적 장점을 살려 진동에도 끄떡없는 강력하고 견고한 도어 개폐 기능을 제공하여 극한의 사용 환경에서도 습기 및 먼지를 확실히 차단합니다. 부드럽게 작동하는 VISE ACTION® 설계에서는 캠이 프레임 뒤에 오며, 단 한 번의 연속 1/2 회전 동작으로 똑바로 고정되므로 프레임과의 접촉으로 손상되지 않습니다.  가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 환경 밀폐 기능을 제공하며, 진동에 의한 소음과 충돌을 줄입니다.  오버센터 래칭 방식이므로 충격이나 진동으로 열리는 사고를 방지합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.