AV - 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙, 이중 확장 암(C, V, W 시리즈)

사우스코의 다이나믹 마운팅 (C 시리즈), 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙 (V 시리즈), 세로 방향 조정식 이중 확장 (W 시리즈) 암은 위치 설정 기술이 통합되어 있어 터치 압력, 진동, 과부하까지 견디는 강력하고 안정적인 솔루션이 필요한 사용 분야에서 효율적으로 작동합니다. 이 높이 조정 가능 암은 사용하기 편리한 일정 토크 위치 설정 기능으로 완전한 틸트, 스위블, 스윙 조정을 적용하고 길이를 연장하여 범위를 극대화할 수도 있습니다.
AV - 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙, 이중 확장 암(C, V, W 시리즈)
C, V, W 시리즈는 높이 조정 가능한 단일 암 및 이중 암 설계에서 유연한 마운팅 옵션을 제공합니다.
  • 사용자의 높이에 맞게 세로 방향 조정 가능
  • 확장된 길이의 이중 스윙 암 어셈블리로 범위 극대화
  • 높이 조정이 가능하고 고중량을 지원하므로 무거운 모니터도 지지
  • 통합된 위치 설정 기술로 작동력 제어 가능
  • 안정적으로 작동하므로 지속적인 조정 또는 정비 불필요
  • 선 관리 커버가 통합되어 있어 깔끔한 외관 유지
  • 최소 수준의 설치 시간, 긴 수명 주기
  • 최대 10kg 디스플레이 수용 가능
  • 2가지 색상(사용자 지정 가능)
  • 다양한 마운팅 옵션(사용자 지정 가능)
  • 사용자 지정 가능한 작동력
  • 잠금 옵션(푸시 버튼으로 해제)
  • 최적의 중량 범위: 1kg(2.2lb) ~ 13kg(28lb)
  • VESA MIS-D, 100, C 규격 준수

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 AV - 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙, 이중 확장 암(C, V, W 시리즈)

보기 그리드 리스트

1개의 상품 중 40

내림차순
  1. AV-D32-72W142-50

    Latch

  2. AV-D32-79W142-50

    Latch

  3. AV-D32-72W141-50

    Latch

  4. AV-D32-79W171-50

    Latch

  5. AV-D32-72W161-50

    Latch

  6. AV-D32-30V173-50

    Latch

  7. AV-D32-79W143-50

    Latch

  8. AV-D32-79W163-50

    Latch

  9. AV-D32-30V172-50

    Latch

  10. AV-D32-30V163-50

    Latch

  11. AV-D32-79W141-50

    Latch

  12. AV-D32-72W143-50

    Latch

  13. AV-D32-30V171-50

    Latch

2be669e429b9fd9f8c460a0da132b8e1e17bd0a4045dfd443952a5b0f13cd049 3.19.239.158
please type in at least 2 letters...
Loading...