The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈9, 스터드
D8-319-122-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈9, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 9 |
| 스터드 직경 |
9 mm |
| 스터드 길이 (L) |
22.00 |
| 길이 |
22.00 |
| 축 직경 |
9 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
3
|
2025-12-19
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|