The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
D8-316-636-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
헤드 스타일 |
도난 방지형 헤드 |
시리즈 |
표준 |
크기 시리즈 |
사이즈 6 |
스터드 직경 |
6 mm |
스터드 길이 (L) |
36.00 |
길이 |
36.00 |
축 직경 |
6 mm |
형태 |
스터드 |
Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
53
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|