D8-316-3015-170
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
헤드 스타일 | 긴 윙 |
크기 시리즈 | 사이즈 6 |
스터드 직경 | 6 mm |
스터드 길이 (L) | 15.00 |
길이 | 15.00 |
축 직경 | 6 mm |
형태 | 스터드 |
Class | D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
헤드 스타일 | 긴 윙 |
크기 시리즈 | 사이즈 6 |
스터드 직경 | 6 mm |
스터드 길이 (L) | 15.00 |
길이 | 15.00 |
축 직경 | 6 mm |
형태 | 스터드 |
Class | D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |